norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta 1.2067.Versão:superfície temperada, dureza 60 ±2 HRC.
Peça temperada, polida e retificada.
Indicação:Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. As superfícies polidas evitam uma compressão do ar nos furos cegos.
A rosca serve para o alojamento da ferramenta de extração 03328.
Indicação de desenho:
1) Superfície retificada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03325 Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735 117 kB

Desenhos

Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoDLD1TL1 aprox.L2 aprox.CADAces.PreçoEncomendar
03325-05X16516M360,61,7 1,64 €
03325-05X20520M360,61,7 1,56 €
03325-05X24524M360,61,7 1,64 €
03325-05X28528M360,61,7 1,71 €
03325-05X32532M360,61,7 1,84 €
03325-05X36536M360,61,7 1,94 €
03325-05X40540M360,61,7 2,01 €
03325-05X45545M360,61,7 2,12 €
03325-06X16616M460,82,1 1,09 €
03325-06X18618M460,82,1 1,07 €
03325-06X20620M460,82,1 0,99 €
03325-06X24624M460,82,1 1,05 €
03325-06X28628M460,82,1 1,06 €
03325-06X32632M460,82,1 1,15 €
03325-06X36636M460,82,1 1,21 €
03325-06X40640M460,82,1 1,25 €
03325-06X45645M460,82,1 1,31 €
03325-06X50650M460,82,1 1,41 €
03325-06X55655M460,82,1 1,54 €
03325-06X60660M460,82,1 1,56 €
03325-08X20820M5812,6 1,17 €
03325-08X24824M5812,6 1,25 €
03325-08X28828M5812,6 1,29 €
03325-08X32832M5812,6 1,40 €
03325-08X36836M5812,6 1,50 €
03325-08X40840M5812,6 1,54 €
03325-08X45845M5812,6 1,64 €
03325-08X50850M5812,6 1,73 €
03325-08X55855M5812,6 1,98 €
03325-08X60860M5812,6 2,02 €
03325-08X70870M5812,6 2,20 €
03325-08X80880M5812,6 2,55 €
03325-08X90890M5812,6 2,61 €
03325-08X1008100M5812,6 3,35 €
03325-10X201020M6101,23 2,17 €
03325-10X241024M6101,23 1,66 €
03325-10X281028M6101,23 1,75 €
03325-10X321032M6101,23 1,64 €
03325-10X361036M6101,23 1,73 €
03325-10X401040M6101,23 1,96 €
03325-10X451045M6101,23 2,09 €
03325-10X501050M6101,23 2,20 €
03325-10X551055M6101,23 2,52 €
03325-10X601060M6101,23 2,55 €
03325-10X701070M6101,23 2,86 €
03325-10X801080M6101,23 3,14 €
03325-10X901090M6101,23 3,01 €
03325-10X10010100M6101,23 3,17 €
03325-12X321232M6101,63,8 1,96 €
03325-12X361236M6101,63,8 2,09 €
03325-12X401240M6101,63,8 2,35 €
03325-12X451245M6101,63,8 2,55 €
03325-12X501250M6101,63,8 2,73 €
03325-12X551255M6101,63,8 2,86 €
03325-12X601260M6101,63,8 2,99 €
03325-12X701270M6101,63,8 3,27 €
03325-12X801280M6101,63,8 3,50 €
03325-12X901290M6101,63,8 3,86 €
03325-12X10012100M6101,63,8 4,06 €
03325-12X12012120M6101,63,8 4,12 €
03325-14X321432M8121,84 2,31 €
03325-14X361436M8121,84 2,61 €
03325-14X401440M8121,84 2,90 €
03325-14X451445M8121,84 3,77 €
03325-14X501450M8121,84 3,68 €
03325-14X551455M8121,84 3,86 €
03325-14X601460M8121,84 4,03 €
03325-14X701470M8121,84 4,36 €
03325-14X801480M8121,84 4,68 €
03325-14X901490M8121,84 4,49 €
03325-14X10014100M8121,84 5,11 €
03325-14X12014120M8121,84 5,51 €
03325-16X401640M81224,7 3,77 €
03325-16X451645M81224,7 3,97 €
03325-16X501650M81224,7 4,28 €
03325-16X551655M81224,7 3,97 €
03325-16X601660M81224,7 4,78 €
03325-16X701670M81224,7 5,14 €
03325-16X801680M81224,7 5,52 €
03325-16X901690M81224,7 5,87 €
03325-16X10016100M81224,7 6,53 €
03325-16X12016120M81224,7 7,03 €
03325-20X452045M10162,56 6,36 €
03325-20X502050M10162,56 7,37 €
03325-20X552055M10162,56 6,96 €
03325-20X602060M10162,56 8,31 €
03325-20X702070M10162,56 8,88 €
03325-20X802080M10162,56 9,40 €
03325-20X902090M10162,56 9,17 €
03325-20X10020100M10162,56 10,90 €
03325-20X12020120M10162,56 11,93 €