|
|
03240Porcas T para ranhuras |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1191.Versão:Forma A brunida. Forma B com superfície sem tratamento e endurecida. Indicação:As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos. O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário. A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.Aplicação:As porcas T para ranhuras são aparafusadas ao elemento para dispositivos em uma ranhura e, por fim, fixadas à contrapeça.Vantagens:Grande economia de tempo na montagem de elementos para dispositivos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | BN=Largura da ranhura | B | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03240-08X8 | A | simples | 8 | 8 | 8 | - | 20 | | | 19,71 € | | 03240-12X20 | A | simples | 20 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-12X22 | A | simples | 22 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-12X30 | A | simples | 30 | 12 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X20 | A | simples | 20 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X22 | A | simples | 22 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-14X30 | A | simples | 30 | 14 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X20 | A | simples | 20 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X22 | A | simples | 22 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-16X30 | A | simples | 30 | 16 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X20 | A | simples | 20 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X22 | A | simples | 22 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-18X30 | A | simples | 30 | 18 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X20 | A | simples | 20 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X22 | A | simples | 22 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | | 03240-22X30 | A | simples | 30 | 22 | 14 | 6 | 30 | | | 19,71 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | BN=Largura da ranhura | B | H | H1 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03240-1814X18 | B | ambos os lados | 18 | 14 | 10 | 4,9 | 18 | 18 | | | 27,95 € | | 03240-1814X20 | B | ambos os lados | 20 | 14 | 10 | 4,9 | 20 | 18 | | | 22,63 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|