norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral e peças de trabalho com rapidez e facilidade.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, possibilitando o encaixe do pino de segurança nas partes/peças a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Indicação de desenho:
2) Liga de plástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03193_B Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente 110 kB

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03193-13805***B3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***B3866,851630/40/506,833622
03193-13808***B3889,51630/40/507,833838