norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas se destravam, possibilitando o
encaixe do pino nas peças a serem unidas.
Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam a união seguramente, não podendo, portanto, ser mais desprendida.
A versão forma A é adequada para áreas de aplicação com maiores requisitos e mais precisão.

Força de cisalhamento de corte duplo (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma A:
Pino retificado, peça de vedação metálica, elevada força de extração axial
Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Indicação de desenho:
1) Peça de vedação metálica
2) Peça de vedação em plástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03193 Pinos de bloqueio esférico autotravante 170 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de bloqueio esférico autotravante

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma A, fixação metálica

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma A, fixação metálica

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03193-38050***A3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***A3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***A3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***A4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***A471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***A4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente

mais informações

Desenhos

Pino de bloqueio esférico autotravante, forma B, plástico aderente

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2D3LL1L2Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03193-13805***B3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***B3866,851630/40/506,833622
03193-13808***B3889,51630/40/507,833838
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83