norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo de fixação em aço temperado.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Indicação:O grampo para fixação multiforme de acionamento pneumático é composto por um corpo de fixação e uma pinça de fixação.
O corpo de fixação pode ser aparafusado sobre dispositivos de acordo com as dimensões de montagem.

Processo de fixação:
Abertura da pinça de fixação ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento da pinça de fixação (processo de fixação) ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”. As conexões pneumáticas podem ser aparafusadas pelo lado inferior ou pela lateral.
Na conexão de ar pelo lado inferior, certifique-se de que as conexões pneumáticas laterais estejam fechadas.

Usinagem das pinças de fixação para fixação externa: O contra-molde da peça de usinagem a ser fixada será introduzido na pinça de fixação.
É possível fixar superfícies com formas livres e contornos assimétricos.
A troca simples e fácil da pinça possibilita a fixação de diferentes peças de usinagem com rapidez e segurança.
A pinça de fixação pode ser fresada até a altura H2.
Desta maneira, é possível usinar vários contornos da peça de usinagem diretamente na pinça.

Repetibilidade da peça de usinagem: +/- 0,03
Repetibilidade depois da troca da pinça +/- 0,02
O curso de tensão radial da pinça de fixação corresponde a 0,15 mm por segmento de fixação.
Para evitar a danificação da pinça de fixação, não acione o dispositivo sem a peça de usinagem ou anel de fixação.
A faixa de pressão de ar operacional deve permanecer entre 0,45 e 0,55 MPa.
As forças de fixação se referem a 0,5 MPa.
Acessórios:Anel de fixação para usinagem de contornos.
O-Ring.
Pino de posicionamento.
Parafuso de fixação para pinças de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03178-10 Grampo de fixação multiforme pneumático 396 kB

Desenhos

Grampo de fixação multiforme pneumático
Grampo de fixação multiforme pneumático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1Pressão
operacional
MPa
Força
de aperto
N
CADAces.PreçoEncomendar
03178-10-1065090A651101998M8M4189080107265449450,54000 839,50 €
03178-10-1090100B9013023118M10M52210085157466659550,56000 1.082,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83