norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Liga de alumínio de alta resistência.Versão:anodizado em cores naturais.Indicação:Pinças de fixação para fixação de contornos internos.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Na versão para fixação interna, será necessário utilizar um cabeçote cônico de tração, veja artigo 03169.
Alojamento adequado, veja artigo 03167.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03168 Pinça para fixação interna 336 kB
 Indicação técnica para pinças de fixação 1,7 MB

Desenhos

Pinça para fixação interna
Pinça para fixação interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
03168-20656522,528,52510 232,33 €
03168-2090902734,53015 300,84 €
03168-21201202940,53520 382,95 €
03168-21601603346,54025 560,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83