norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Liga de alumínio de alta resistência.Versão:anodizado na cor azul.Indicação:Pinças de fixação para fixação de contornos externos.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Alojamento adequado, veja artigo 03167.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03168 Pinça para fixação externa 311 kB
 Indicação técnica para pinças de fixação 1,7 MB

Desenhos

Pinça para fixação externa
Pinça para fixação externa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
03168-10656521M8M5202925104 246,15 €
03168-10909025M10M6244035155 328,19 €
03168-112012025M10M6244640205 395,60 €
03168-116016029M12M8285245256 587,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83