norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:endurecido (33-39 HRC) e brunido.Indicação:O elemento de fixação e centragem em furos possibilita a centragem e fixação de uma peça em um furo.
Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de fixação.
Estes elementos podem ser encomendados opcionalmente com parafuso de cabeça cilíndrica ou escareada.
Elementos de fixação e centragem em furos atuam com força de fixação para baixo.
Indicação de desenho:
Forma A: com parafuso de cabeça chata
Forma B: com parafuso de cabeça cilíndrica

Medida H corresponde à altura com ≥D.
Medida L corresponde ao comprimento com ≥D.

1) O-Ring

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03164 Elementos de fixação e centragem em furos redondos 319 kB

Desenhos (visão geral)

Elementos de fixação e centragem em furos redondos
Elementos de fixação e centragem em furos redondos

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça escareada, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D=Diâmetro máx.D
mín.
HH1LSWForça de
tensão
máx. kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03164-10804AM410,385,50,97,32,50,92,1 20,65 €
03164-11005AM512,3106,41,19,131,54,3 20,65 €
03164-11206AM616,3128,61,311,242,17,3 24,10 €
03164-11608AM8221611,51,616,25418 26,38 €

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça cilíndrica, Forma A

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação e centralização em furos, formato redondo, com parafuso de cabeça cilíndrica, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D=Diâmetro máx.D
mín.
HH1LSWForça de
tensão
máx. kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03164-20804BM410,385,55,17,131,52,7 24,10 €
03164-21005BM512,3106,46,2942,55,4 24,10 €
03164-21206BM616,3128,67,910,6559,1 28,69 €
03164-21608BM8221611,510,415,46925 32,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83