|
|
03157_BMandris de fixação lateral, forma B com pinos de fixação para... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço estrutural. Parafuso de fixação em aço temperado.Versão:Carcaça brunida. Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.Indicação:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho. Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem. Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste. A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.Montagem:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D mín. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Torque de aperto máx. Nm | Força de aperto máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03157-218053 | B | 53,3 | 18 | 53,3 | 25 | 44,4 | 25,4 | 21 | 45 | 6 | 66 | 20 | | | 334,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|