norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço estrutural. Parafuso de fixação em aço temperado.Versão:Carcaça brunida. Parafuso de fixação temperado em 10.9, endurecido e revestido com PTFE.Indicação:Devido à sua fixação lateral, este mandril é adequado principalmente para uma usinagem de acabamento das peças torneadas e fresadas com furos cegos. Através de processos de torneamento e fresagem, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro da peça de trabalho a ser fixada.
O aperto é efetuado manualmente com uma chave Allen.
* D mín. = o diâmetro menor admissível em que “D” possa ser torneado ou fresado. Montagem:Abra o mandril aprox. 0,1 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. A seguir, o mandril poderá ser usinado ou fresado no diâmetro interno da peça de trabalho. Encontra-se incluído no fornecimento um anel de travamento para a usinagem. Caso necessário, o flange poderá ser centrado em um furo de ajuste ou com pinos de ajuste. A forma A é fornecida com 6 parafusos de fixação.Indicação de desenho:
Forma A: para centros de usinagem, furadeiras e fresadoras Forma B: com pino de fixação para tornos
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.