|
|
03087_BParafusos limitadores, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço Classe de resistência 10.9.Versão:Parafuso limitador brunido. Porca zincada.Indicação:Parafuso limitador tamanho M3, disponível apenas na classe de resistência 8.8. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03087-20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 | | | 4,06 € | | 03087-20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 | | | 4,49 € | | 03087-20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,99 € | | 03087-20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,99 € | | 03087-20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | | | 3,07 € | | 03087-20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,99 € | | 03087-20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,99 € | | 03087-20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 | | | 3,07 € | | 03087-20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,99 € | | 03087-20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 | | | 3,07 € | | 03087-20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 | | | 3,07 € | | 03087-20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 | | | 3,07 € | | 03087-20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 | | | 3,07 € | | 03087-20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 | | | 3,07 € | | 03087-20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 | | | 3,14 € | | 03087-20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 | | | 3,37 € | | 03087-20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 | | | 3,37 € | | 03087-20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 | | | 3,60 € | | 03087-20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 | | | 3,60 € | | 03087-20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 | | | 3,76 € | | 03087-20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 | | | 3,76 € | | 03087-20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 | | | 3,92 € | | 03087-20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 | | | 3,92 € | | 03087-20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 | | | 4,06 € | | 03087-21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 | | | 3,82 € | | 03087-21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 | | | 4,28 € | | 03087-21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 | | | 4,49 € | | 03087-21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 | | | 4,80 € | | 03087-21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 | | | 5,69 € | | 03087-21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 | | | 6,14 € | | 03087-21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 | | | 6,52 € | | 03087-21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 | | | 8,10 € | | 03087-21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 | | | 8,69 € | | 03087-21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 | | | 9,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|