|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço ou aço inoxidável 1.4303.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.Versão:Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | L | L2 | L em F1 | L em F2 | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Rigidez da mola N/mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03078-112216 | aço | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 | | | 0,33 € | | 03078-112608 | aço | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 | | | 0,33 € | | 03078-113012 | aço | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 | | | 0,33 € | | 03078-113016 | aço | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0,33 € | | 03078-113412 | aço | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 | | | 0,33 € | | 03078-113415 | aço | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 | | | 0,33 € | | 03078-114014 | aço | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 | | | 0,33 € | | 03078-115016 | aço | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 | | | 0,39 € | | 03078-123016 | aço inoxidável | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 | | | 0,37 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D1 | L | L2 | L em F1 | L em F2 | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Rigidez da mola N/mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03078-213011 | aço | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 | | | 0,33 € | | 03078-213016 | aço | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 0,43 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | L | L2 | L em F1 | L em F2 | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Rigidez da mola N/mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03078-323013 | aço inoxidável | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 | | | 0,39 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|