norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico
03190-10

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material:

Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Bucha roscada 1.0718.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Porcas sextavadas, estrutura baixa DIN 439Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03190-10 Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico 271 kB

Desenhos

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1LL1Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
03190-10-1080404M832142010391548 6,69 €
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 6,92 €
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 7,91 €
03190-10-4160808M16632640217426816 9,44 €
03190-10-1080414M8x132142010391548 6,69 €
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 6,92 €
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 7,91 €
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 9,44 €