|
|
03102-15Trava com mola de retorno de aço inoxidável trava para cima ou... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta. A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | B1 | C | D | D1 | D2 | H | H1 | Curso S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03102-15-07356 | A | trava para cima | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 | | | 29,29 € | | 03102-15-17356 | B | trava para baixo | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 7,35 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 | | | 29,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|