|
|
03102-10Trava com mola de retorno de alumínio trava para a esquerda ou... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Trava de alumínio. Mola de aço inoxidável.Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. Elas estão disponíveis em duas variantes diferentes para portas de abertura à esquerda ou de abertura à direita. As travas podem ser bloqueadas na posição "aberta". Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta. Se a trava não estiver bloqueada na posição "aberta", ela retornará automaticamente à sua posição inicial. A porta somente pode ser fechada quando a alavanca é mantida na posição "aberta". Acessórios:Chapa de bloqueio de alumínio 03102-11.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03102-10-04036 | A | esquerda | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 | | | 27,70 € | | 03102-10-14036 | B | direita | 36,5 | 12,9 | 6,2 | 10,2 | 34 | 60 | 40 | | | 27,70 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|