|
|
03102-06Chapas de fechamento de aço ou latão para trava com mola de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou latão.Versão:Aço zincado. Latão banhado a cromo.Indicação:As chapas de bloqueio podem ser facilmente aparafusadas na aplicação. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03102-06-11350 | aço | zincada | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 1,81 € | | 03102-06-16500 | aço | zincada | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 2,02 € | | 03102-06-22680 | aço | zincada | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 3,55 € | | 03102-06-11351 | latão | banhado a cromo | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 3,66 € | | 03102-06-16501 | latão | banhado a cromo | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 7,62 € | | 03102-06-22651 | latão | banhado a cromo | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 11,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|