|
|
03102-05Trava com mola de retorno, de aço ou latão trava para cima ou... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou latão.Versão:Aço zincado. Latão banhado a cromo.Indicação:As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.Modo de operação:Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição "aberta", permitindo a abertura da porta. A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.Acessórios:Chapa de bloqueio de aço ou latão 03102-06.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03102-05-036350 | A | trava para cima | aço | zincada | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 7,13 € | | 03102-05-056500 | A | trava para cima | aço | zincada | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 12,39 € | | 03102-05-073700 | A | trava para cima | aço | zincada | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 20,45 € | | 03102-05-136350 | B | trava para baixo | aço | zincada | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 7,06 € | | 03102-05-156500 | B | trava para baixo | aço | zincada | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 12,22 € | | 03102-05-173700 | B | trava para baixo | aço | zincada | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 19,33 € | | 03102-05-036351 | A | trava para cima | latão | banhado a cromo | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 18,10 € | | 03102-05-056501 | A | trava para cima | latão | banhado a cromo | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 28,99 € | | 03102-05-073701 | A | trava para cima | latão | banhado a cromo | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 42,35 € | | 03102-05-136351 | B | trava para baixo | latão | banhado a cromo | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 18,17 € | | 03102-05-156501 | B | trava para baixo | latão | banhado a cromo | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 28,67 € | | 03102-05-173701 | B | trava para baixo | latão | banhado a cromo | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 44,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|