|
|
03093Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo 1.4305, torneamento de precisão. Versão:superfície sem tratamento, pino de guia retificado.Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda. Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Indicação de desenho:Forma G: sem contraporca Form H: com contraporca
1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável. |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03093-001903 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 16,74 € | | 03093-001004 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 15,99 € | | 03093-001105 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 13,71 € | | 03093-001206 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 15,23 € | | 03093-001308 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 20,04 € | | 03093-001410 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 27,28 € | | 03093-001412 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 29,98 € | | 03093-001516 | aço inoxidável | G | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 37,86 € | | 03093-111903 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 16,74 € | | 03093-111004 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 15,99 € | | 03093-111105 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 13,71 € | | 03093-111206 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 15,23 € | | 03093-111308 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 20,04 € | | 03093-111410 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 27,28 € | | 03093-111412 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 29,98 € | | 03093-111516 | aço inoxidável | G | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 37,86 € | |
|
Pinos de retenção de aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | SW | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03093-002903 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 18,33 € | | 03093-002004 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 17,48 € | | 03093-002105 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 15,00 € | | 03093-002206 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 16,99 € | | 03093-002308 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 22,43 € | | 03093-002410 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 29,47 € | | 03093-002412 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 32,44 € | | 03093-002516 | aço inoxidável | H | peça endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 40,93 € | | 03093-112903 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 17 | 14 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | 03094-99 | | | 18,33 € | | 03093-112004 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 21 | 18 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 17,48 € | | 03093-112105 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 24 | 21 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 15,00 € | | 03093-112206 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 28 | 25 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 16,99 € | | 03093-112308 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 36 | 33 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 22,43 € | | 03093-112410 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 40 | 33 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 29,47 € | | 03093-112412 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 42 | 33 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | 03094-94 | | | 32,44 € | | 03093-112516 | aço inoxidável | H | peça não endurecida | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 50 | 40 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | 03094-95 | | | 40,93 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|