|
|
03090Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca... |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico. O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força. Material:Versão em aço:
Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305
Pino de guia para travamento 1.4305
Cabo da alavanca em termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro. Versão:Versão em aço: bucha roscada brunida. Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C. Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.Vantagens:Operação simples e rápida. Apropriado para utilizações a altas temperaturas. Com função de engate integrada.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50 Suportes de fixação 03099Indicação de desenho:Forma A: sem contraporca Form B: com contraporca Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Curso S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03090-8105 | aço | preto | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,40 € | | 03090-8206 | aço | preto | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,55 € | | 03090-8308 | aço | preto | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,79 € | | 03090-8410 | aço | preto | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,40 € | | 03090-8105154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,40 € | | 03090-8206154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,55 € | | 03090-8308154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,79 € | | 03090-8410154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,40 € | | 03090-18105 | aço inoxidável | preto | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,13 € | | 03090-18206 | aço inoxidável | preto | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,89 € | | 03090-18308 | aço inoxidável | preto | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,28 € | | 03090-18410 | aço inoxidável | preto | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,84 € | | 03090-18105154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,13 € | | 03090-18206154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,89 € | | 03090-18308154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,28 € | | 03090-18410154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,84 € | |
|
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor dos componentes | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Curso S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03090-9105 | aço | preto | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,53 € | | 03090-9206 | aço | preto | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,71 € | | 03090-9308 | aço | preto | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,12 € | | 03090-9410 | aço | preto | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,84 € | | 03090-9105154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,53 € | | 03090-9206154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,71 € | | 03090-9308154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,12 € | | 03090-9410154 | aço | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,84 € | | 03090-19105 | aço inoxidável | preto | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,03 € | | 03090-19206 | aço inoxidável | preto | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,88 € | | 03090-19308 | aço inoxidável | preto | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,77 € | | 03090-19410 | aço inoxidável | preto | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 47,70 € | | 03090-19105154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16,03 € | | 03090-19206154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,88 € | | 03090-19308154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25,77 € | | 03090-19410154 | aço inoxidável | vermelho tráfego RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 47,70 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|