|
|
03161-03_CBuchas de alojamento para cilindro posicionador pneumático,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Carcaça endurecida e brunida. Superfícies funcionais retificadas.Indicação:As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador. Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos. Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.Atenção:Favor observar as instruções de montagem para as buchas de alojamento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03161-03-31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | 144,90 € | | 03161-03-32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | 180,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|