norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Atenção:Favor observar as instruções de montagem para as buchas de alojamento. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03161-03_B Buchas de alojamento para cilindro posicionador pneumático, Forma B 213 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para cilindro posicionador pneumático, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
03161-03-21660B16602827,538M550M52828815102,51612 269,93 €
03161-03-22075B20753635,548M662M636361019143,52016 316,30 €