norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cilindro posicionador com sistema de fixação por cunha
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Brunido.Indicação:O cilindro posicionador permite a fixação e centragem fáceis de uma peça de usinagem em um furo. Através do rolamento axial de agulhas integrado, que gera um atrito superficial menor sobre as superfícies de contacto rígidas, é possível obter uma maior força de aperto. O rolamento com a sua alta capacidade de carga garante uma longa vida útil. Cilindro de fixação com efeito de força de aperto para baixo.Montagem:Introduza o cilindro posicionador através do orifício de montagem na peça de usinagem a ser fixada. Aperte primeiramente o parafuso com o parafuso recartihado manualmente e em seguida, reaperte com uma chave adequada. A peça recartilhada também pode ser embutida em um furo pré-destinado.Vantagens:Área de aperto facilmente regulável Independente do diâmetro e acabamento da superfície do furo (até H12) Efeito de força de aperto para baixo Aumento significativo da força de aperto com mesmo torque de aperto, em comparação com a versão de esferas Rolamento axial de agulhas de alta qualidade com elevada capacidade de carga e longa vida útilAplicação:Ideal para a fixação de elementos padrão de diversas espessuras. O cilindro de fixação também pode ser utilizado para sistemas de troca rápida.Indicação de desenho:
A medida H se refere à área de aperto.
1) O-Ring
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.