|
|
03154-02Buchas de centragem de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4548.Versão:dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.Indicação:Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm. Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação. Para obter outras indicações, veja informações gerais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | T=Tolerância | D | D1 | L | Furo de alojamento para bucha centralizadora Ø +0,010 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03154-02-113013 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 29,61 € | | 03154-02-113020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 31,56 € | | 03154-02-116020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 31,56 € | | 03154-02-116025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 33,50 € | | 03154-02-120020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 33,30 € | | 03154-02-120025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 36,52 € | | 03154-02-125020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35,05 € | | 03154-02-125025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 39,59 € | | 03154-02-130020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 49,35 € | | 03154-02-130025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 50,67 € | | 03154-02-135020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 49,35 € | | 03154-02-135025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 50,67 € | | 03154-02-135040 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 53,26 € | | 03154-02-135050 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 55,38 € | | 03154-02-150020 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 95,63 € | | 03154-02-150025 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 102,63 € | | 03154-02-150040 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 112,36 € | | 03154-02-150050 | qualidade I | +0,005 do +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 120,99 € | | 03154-02-213013 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 80,67 € | | 03154-02-213020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 31,56 € | | 03154-02-216020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 31,56 € | | 03154-02-216025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 33,50 € | | 03154-02-220020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 31,56 € | | 03154-02-220025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 36,52 € | | 03154-02-225020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 35,05 € | | 03154-02-225025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 36,52 € | | 03154-02-230020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 49,35 € | | 03154-02-230025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 50,67 € | | 03154-02-235020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 49,35 € | | 03154-02-235025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 50,67 € | | 03154-02-235040 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 53,26 € | | 03154-02-235050 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 60,48 € | | 03154-02-250020 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 95,63 € | | 03154-02-250025 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 102,63 € | | 03154-02-250040 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 112,36 € | | 03154-02-250050 | qualidade II | +0,025 do +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 120,99 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|