|
|
03153-02Kit de reparo para cilindros posicionadores de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoIndicação:O conjunto para reparos é composto por parafuso de ajuste fixo, O-Ring e conjunto de esferas com 4 peças.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Adequado para | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03153-02-913013 | Kit De Reparos | 03153-02-13013 | | | 20,33 € | | 03153-02-913020 | Kit De Reparos | 03153-02-13020 | | | 20,33 € | | 03153-02-916020 | Kit De Reparos | 03153-02-16020 | | | 20,45 € | | 03153-02-916025 | Kit De Reparos | 03153-02-16025 | | | 20,45 € | | 03153-02-920020 | Kit De Reparos | 03153-02-20020 | | | 16,71 € | | 03153-02-920025 | Kit De Reparos | 03153-02-20025 | | | 18,22 € | | 03153-02-925020 | Kit De Reparos | 03153-02-25020 | | | 32,57 € | | 03153-02-925025 | Kit De Reparos | 03153-02-25025 | | | 33,84 € | | 03153-02-930020 | Kit De Reparos | 03153-02-30020 | | | 41,98 € | | 03153-02-930025 | Kit De Reparos | 03153-02-30025 | | | 41,98 € | | 03153-02-935020 | Kit De Reparos | 03153-02-35020 | | | 71,84 € | | 03153-02-935025 | Kit De Reparos | 03153-02-35025 | | | 71,84 € | | 03153-02-935040 | Kit De Reparos | 03153-02-35040 | | | 71,84 € | | 03153-02-935050 | Kit De Reparos | 03153-02-35050 | | | 71,84 € | | 03153-02-950020 | Kit De Reparos | 03153-02-50020 | | | 79,82 € | | 03153-02-950025 | Kit De Reparos | 03153-02-50025 | | | 79,82 € | | 03153-02-950040 | Kit De Reparos | 03153-02-50040 | | | 79,82 € | | 03153-02-950050 | Kit De Reparos | 03153-02-50050 | | | 79,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|