|
|
03152-11Buchas de posicionamento em aço para unidades de centragem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Bucha de posicionamento adequada para cone de posicionamento.Faixa de temperatura:máx. +80 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | H mín.
| L máx. | T | para número de artigo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03152-11-1 | 1 | 16 | 12,5 | 8,5 | 9-0,1 | 03152-10-1 | | | 23,49 € | | 03152-11-3 | 3 | 32 | 25 | 17,5 | 18-0,1 | 03152-10-3 | | | 23,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|