norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Buchas de alojamento de aço inoxidável para pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça.Vantagens:As buchas de alojamento podem ser aplicadas dos dois lados. Uma centragem adicional das buchas de alojamento é fornecida através da ponta de centralização (D3).Indicação de desenho:
1) sem centragem 2) com centragem
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.