|
|
03420Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e de alta... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pino em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310. Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.Vantagens:Alta capacidade de suporte de carga em comparação com os outros produtos convencionais. O pino fabricado de aço inoxidável 1.4542 é temperado, apresenta alta resistência ao cisalhamento e extremamente robusto.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197 Cabo de proteção em espiral 03199 Cabo de segurança anti perda com olhal 03199 Anel de chave 03199Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor dos componentes | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03420-012605010 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-012605015 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-012605020 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-012605025 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-012605030 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 21,72 € | | 03420-012606010 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-012606015 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-012606020 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-012606025 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-012606030 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-012606035 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-012606040 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-012606045 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-012606050 | grafite RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-013308020 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-013308025 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-013308030 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-013308035 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-013308040 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-013308045 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-013308050 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-013310020 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-013310025 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-013310030 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-013310035 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-013310040 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-013310045 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-013310050 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-013310060 | grafite RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 100 | | | 38,35 € | | 03420-014612025 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 144 | | | 35,39 € | | 03420-014612030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-014612035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-014612040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-014612045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-014612050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-014612060 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-014612070 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-014612080 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 144 | | | 40,71 € | | 03420-014616030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-014616035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-014616040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-014616045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-014616050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-014616060 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-014616070 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-014616080 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 257 | | | 72,42 € | | 03420-01842605010 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-01842605015 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-01842605020 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-01842605025 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 20,56 € | | 03420-01842605030 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 21,72 € | | 03420-01842606010 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-01842606015 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-01842606020 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-01842606025 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 20,56 € | | 03420-01842606030 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-01842606035 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-01842606040 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-01842606045 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-01842606050 | vermelho RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 21,72 € | | 03420-01843308020 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-01843308025 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 63 | | | 22,39 € | | 03420-01843308030 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-01843308035 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-01843308040 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-01843308045 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-01843308050 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 63 | | | 23,94 € | | 03420-01843310020 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-01843310025 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 100 | | | 34,73 € | | 03420-01843310030 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-01843310035 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-01843310040 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-01843310045 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-01843310050 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 100 | | | 36,58 € | | 03420-01843310060 | vermelho RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 100 | | | 38,35 € | | 03420-01844612025 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 144 | | | 35,39 € | | 03420-01844612030 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-01844612035 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-01844612040 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-01844612045 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-01844612050 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 144 | | | 37,17 € | | 03420-01844612060 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-01844612070 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 144 | | | 38,93 € | | 03420-01844612080 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 144 | | | 40,71 € | | 03420-01844616030 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-01844616035 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-01844616040 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-01844616045 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-01844616050 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 257 | | | 63,46 € | | 03420-01844616060 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-01844616070 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 257 | | | 68,34 € | | 03420-01844616080 | vermelho RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 257 | | | 72,42 € | |
Código do artigo vermelho RAL 3020 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | Filtro |
---|
03420-01842605*** | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10/15/20/25/30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 | 5 | 24 | | 03420-01842606*** | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 | 6 | 35 | | 03420-01843308*** | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20/25/30/35/40/45/50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 | 8 | 63 | | 03420-01843310*** | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20/25/30/35/40/45/50/60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 | 10 | 100 | | 03420-01844612*** | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25/30/35/40/45/50/60/70/80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 | 12 | 144 | | 03420-01844616*** | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30/35/40/45/50/60/70/80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 | 16 | 257 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|