|
|
03420-05Pinos de bloqueio esférico com chave e manípulo de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes. A variante com travamento evita um desprendimento inesperado da conexão.
Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio de chave, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. O destravamento das esferas apenas pode ser feito por meio de chave.Material:Manípulo de termoplástico. Peças de aço em aço inoxidável. Fechadura Zamak. Chave de aço zincado.Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados da força de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica. Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
A fechadura de pressão possui fecho igual. Todos os cilindros de fechadura podem ser abertos com a mesma chave. Os pinos de bloqueio esférico com travamento são fornecidos com duas chaves.Sob consulta:Outras versões.Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197 Cabo de proteção em espiral 03199 Cabo de segurança anti perda com olhal 03199 Anel de chave 03199Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor dos componentes | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Furo de alojamento H11 | Cisalhamento duplo máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03420-05-004608020 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36,21 € | | 03420-05-004608025 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36,21 € | | 03420-05-004608030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-004608035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-004608040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-004608045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-004608050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-004610020 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50,63 € | | 03420-05-004610025 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50,63 € | | 03420-05-004610030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-004610035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-004610040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-004610045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-004610050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-004610060 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 55,56 € | | 03420-05-004612025 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 45,47 € | | 03420-05-004612030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-004612035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-004612040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-004612045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-004612050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-004612060 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50,39 € | | 03420-05-004612070 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50,39 € | | 03420-05-004612080 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 52,56 € | | 03420-05-004616030 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 67,38 € | | 03420-05-004616035 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-004616040 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-004616045 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-004616050 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-004616060 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72,75 € | | 03420-05-004616070 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72,75 € | | 03420-05-004616080 | grafite RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 77,00 € | | 03420-05-00844608020 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36,21 € | | 03420-05-00844608025 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36,21 € | | 03420-05-00844608030 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-00844608035 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-00844608040 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-00844608045 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-00844608050 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,5 | 41,3 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38,81 € | | 03420-05-00844610020 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50,63 € | | 03420-05-00844610025 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50,63 € | | 03420-05-00844610030 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-00844610035 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-00844610040 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-00844610045 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-00844610050 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52,81 € | | 03420-05-00844610060 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,5 | 41,3 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 55,56 € | | 03420-05-00844612025 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 45,47 € | | 03420-05-00844612030 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-00844612035 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-00844612040 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-00844612045 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-00844612050 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 47,93 € | | 03420-05-00844612060 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50,39 € | | 03420-05-00844612070 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50,39 € | | 03420-05-00844612080 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,5 | 41,3 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 52,56 € | | 03420-05-00844616030 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 67,38 € | | 03420-05-00844616035 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-00844616040 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-00844616045 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-00844616050 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68,48 € | | 03420-05-00844616060 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72,75 € | | 03420-05-00844616070 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72,75 € | | 03420-05-00844616080 | vermelho tráfego RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,5 | 41,3 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 77,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|