norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento, reguláveis
03418-10

Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo de cabeça cogumelo, contraporca, porca de ajuste e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Pinos de bloqueio esférico com alta resistência ao cisalhamento estão marcados por uma ranhura de indicação posicionada diretamente no pino.
Vantagens:- Alta capacidade de suporte de carga, em comparação com os pinos de bloqueio esférico standard.
- Com a contraporca e a porca de ajuste, a área de comprimento é regulável de forma contínua. Isso permite uma colocação livre de folgas na contra-peça.
- O pino em aço inoxidável 1.4542 é endurecido, apresenta uma alta resistência ao cisalhamento e é extremamente forte.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03418-10 Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento, reguláveis 276 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo de cabeça cogumelo em aço inoxidável e de alta resistência ao cisalhamento, reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 0,00 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 0,00 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 0,00 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 0,00 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 0,00 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 0,00 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 0,00 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 0,00 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 0,00 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 0,00 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 0,00 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 0,00 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 0,00 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 0,00 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 0,00 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 0,00 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 0,00 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 0,00 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 0,00 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 0,00 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 0,00 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 0,00 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 0,00 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 0,00 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 0,00 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 0,00 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 0,00 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 0,00 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 0,00 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 0,00 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 0,00 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 0,00 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 0,00 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 0,00 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 0,00 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 0,00 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 0,00 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 0,00 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 0,00 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 0,00 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 0,00 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 0,00 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 0,00 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 0,00 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 0,00 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83