norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
O flange serve de forma unilateral como batente.
O acionamento é realizado por um sextavado interno.
Vantagens:- através do flange é possível obter uma profundidade de aparafusamento definida.
- aparafusamento simples e seguro.
- aparafusável em diversos materiais.
- aplicação bilateral.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03197-05 Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico 534 kB

Desenhos

Buchas de alojamento de aço inoxidável com flange para pinos de bloqueio esférico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1H2H3MSWTT1CADAces.PreçoEncomendar
03197-05-1051252062013,5173102M12553 0,00 €
03197-05-106166247,52417,5203105M16653 0,00 €
03197-05-10816824102417,5203105M16853 0,00 €
03197-05-110241034133425255105M241055 0,00 €
03197-05-112241234153425255105M241255 0,00 €
03197-05-116301640204031285108M301655 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83