norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Cabo em alumínio fundido sob pressão EN-AC 46000.
Botão de pressão em alumínio EN-AW 2024 T4.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.

Versão:Pinos endurecidos mín. 40 HRC e passivados.
Cabo preto anodizado.
Botão de pressão azul anodizado.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

O pino de aço inoxidável endurecido de alta resistência suporta cargas extremas e oferece proteção máxima contra desgaste.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23/28
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03196 Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio 158 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo em T de alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

BD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03196-24605***4655,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,316/21/26/31/36/41/46/56/66/76524,4
03196-24606***4666,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,317/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87635,64
03196-24608***4689,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,318/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88863,8
03196-25110***50,81011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,124/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/10910100,1
03196-25812***57,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,430/35/40/45/50/60/70/80/90/100/11012144,06
03196-27816***78161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,239/44/49/54/64/74/84/94/104/11416257,18
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83