norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento.
Resistente à corrosão. Possibilidades de fixação para cabo de segurança anti perda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03194 Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável 183 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
Filtro
03194-2305***2555,51410/15/20/25/30626,516/21/26/31/36515
03194-2306***2566,851410/15/20/25/30/35/40/45/50726,517/22/27/32/37/42/47/52/57622
03194-2308***2589,51420/25/30/35/40/45/50826,528/33/38/43/48/53/58838
03194-3110***3310121920/25/30/35/40/45/50/60934,629/34/39/44/49/54/59/691060
03194-3112***331214,51925/30/35/40/45/50/60/70/801034,635/40/45/50/55/60/70/80/901286
03194-3116***3316192030/35/40/45/50/60/70/8013,334,643,3/48,3/53,3/58,3/63,3/73,3/83,3/93,316153