norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Z101.Versão:peça retificada.Indicação:Pinos cilíndricos com rosca interna são utilizados predominantemente em furos cegos. As superfícies polidas evitam uma compressão do ar nos furos cegos.
A rosca serve para o alojamento da ferramenta de extração 03328.

As medidas dos pinos cilíndricos correspondem à norma DIN 7979.
Vantagens:- Ideal para fabricação de dispositivos
- A forma mantém a estabilidade, mesmo sob altas temperaturas
- Isolante elétrico
Indicação de desenho:
1) Superfície retificada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03325-01 Pinos cilíndricos de cerâmica com rosca interna (pinos de guia) semelhantes à norma DIN 7979 98,3 kB
 Indicação técnica para cerâmica de alto desempenho 76,8 kB

Desenhos

Pinos cilíndricos de cerâmica com rosca interna (pinos de guia) semelhantes à norma DIN 7979

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

LD1TL1 aprox.L2 aprox.CADAces.PreçoEncomendar
03325-01-06X14614M460,82,1 25,36 €
03325-01-06X20620M460,82,1 27,38 €
03325-01-06X24624M460,82,1 27,97 €
03325-01-06X28628M460,82,1 28,83 €
03325-01-06X32632M460,82,1 29,13 €
03325-01-06X40640M460,82,1 29,99 €
03325-01-08X24824M5812,6 30,87 €
03325-01-08X32832M5812,6 31,73 €
03325-01-08X40840M5812,6 35,21 €
03325-01-08X50850M5812,6 36,80 €
03325-01-10X321032M6101,23 34,78 €
03325-01-10X401040M6101,23 36,37 €
03325-01-12X401240M6101,63,8 40,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83