norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Cerazur.Versão:peça retificada.Indicação:Com a forma plana C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em furos ou fixar a peça a ser posicionada em uma única direção.Vantagens:A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02020-01_C Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma C 148 kB

Desenhos

Pino de posicionamento em cerâmica semelhante à norma DIN 6321, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD1

D2L1L2L3L4SWCADAces.PreçoEncomendar
02020-01-30607C164760,643,8 86,94 €
02020-01-30612C1641260,643,8 104,33 €
02020-01-30810C1,6861090,965,3 105,98 €
02020-01-30816C1,6861690,965,3 149,04 €
02020-01-31010C2,51061090,967 107,64 €
02020-01-31018C2,51061890,967 135,79 €
02020-01-31210C2,51261090,968 111,78 €
02020-01-31218C2,51261890,968 143,24 €
02020-01-31613C3,516813121,2810,8 145,73 €
02020-01-31622C3,516822121,2810,8 183,82 €