norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cerâmica de alto desempenho Cerazur.Versão:retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação:Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.Vantagens:A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02010-01 Pino de posicionamento em cerâmica 157 kB
 Indicação técnica para cerâmica de alto desempenho 76,8 kB

Desenhos

Pino de posicionamento em cerâmica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2HH1L3L4CADAces.PreçoEncomendar
02010-01-060025642,56,511 81,14 €
02010-01-060045644,58,511 86,11 €
02010-01-060050645611 86,11 €
02010-01-10004010648,511 86,11 €
02010-01-10008010688,511 91,08 €
02010-01-12006012661011 96,05 €
02010-01-120100126101011 101,02 €
02010-01-16005016851011 101,02 €
02010-01-160130168131011 122,54 €
02010-01-19406019,41061211 149,04 €
02010-01-19412019,410121211 180,50 €
02010-01-250080251281411 225,22 €
02010-01-2502002512201411 253,37 €
02010-01-2503002512301411 286,49 €
02010-01-3002503016252011 351,07 €
02010-01-3004003016402011 392,47 €
02010-01-3005003016502011 465,34 €
02010-01-3006503016652011 465,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83