|
|
02408Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Parafuso sextavado DIN EN ISO 4017 com classe de resistência 8.8, cor preta. Parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8 cor preta. Esfera de fixação superfície sem tratamento.Indicação:As esferas de fixação unem a peça de trabalho ao estabilizador para o suporte de peças de usinagem de forma flexível. As esferas de fixação possibilitam maiores graus de liberdade na peça de trabalho.Indicação de desenho:1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02408-125 | A | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 18 | 25 | 12,2 | | | 100,05 € | |
|
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02408-225 | B | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 25 | 11 | | | 77,00 € | | 02408-250 | B | 50 | 50 | M16 | 49 | 30 | 20,5 | | | 194,74 € | |
|
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma C |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02408-3251240 | C | 25 | 25,4 | M12 | 17,3 | 40 | 18 | | | 105,93 € | | 02408-3251640 | C | 25 | 25,4 | M16 | 19,8 | 40 | 24 | | | 121,20 € | | 02408-3252050 | C | 25 | 25,4 | M20 | 22,3 | 50 | 30 | | | 137,11 € | | 02408-3252450 | C | 25 | 25,4 | M24 | 24,8 | 50 | 36 | | | 142,83 € | | 02408-3502450 | C | 50 | 50 | M24 | 34,5 | 50 | 36 | | | 170,25 € | | 02408-3503060 | C | 50 | 50 | M30 | 34,5 | 60 | 46 | | | 183,71 € | | 02408-3503670 | C | 50 | 50 | M36 | 34,5 | 70 | 55 | | | 205,76 € | |
|
Esferas de fixação com calota para estabilizador de peças de usinagem, forma D |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tamanho | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02408-450 | D | 50 | 50 | M16 | 25 | 20 | 18 | 3,5 | | | 99,95 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|