norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampo de fixação tipo crocodilo para estabilizador de peças de usinagem
02407

Grampo de fixação tipo crocodilo para estabilizador de peças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Presilha de fixação em cor preta oxidada.
Esfera de fixação superfície sem tratamento.
Indicação:A unidade de fixação é usada para conexão à peça de trabalho. O rolamento tensor pode ser fixado em vários locais do grampo plano. Assim, o grampo de fixação é ajustável de forma flexível.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02407 Grampo de fixação tipo crocodilo para estabilizador de peças de usinagem 206 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 652 kB

Desenhos

Grampo de fixação tipo crocodilo para estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1D

GH
Faixa de aperto
H1LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
02407-25807625647925,4M160-452725257666 652,05 €
02407-50807650647950M160-452720257666 773,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83