|
|
02405Conjunto de fixação para tecnologia de fixação ponto zero para... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:O kit de fixação serve para adaptação em tecnologia de fixação ponto zero UNILOCK.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02405-2540 | 25 | 25,4 | 78 | 10 | 35 | | | 297,28 € | | 02405-5040 | 50 | 50 | 78 | 10 | 30 | | | 350,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|