norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Unidade de fixação telescópica e kit elemento de fixação na cor preto oxidado.
Eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:O comprimento do estabilizador para o suporte de peças de usinagem pode ser ajustado sem intervalos. Através do mecanismo de fixação, o eixo pode ser fixado contra tração e pressão de forma segura.

O estabilizador para o suporte de peças de usinagem consiste de uma unidade de fixação telescópica com dois kits elementos de fixação, bem como duas esferas de fixação com calotas de forma B para tamanho de sistema 25 ou tamanho de sistema 50.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02400 Estabilizador para o suporte de peças de usinagem 163 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 652 kB

Desenhos

Estabilizador para o suporte de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoL
mín.
L
máx.
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
02400-255305252553052.03 845,25 €
02400-355505253555052.58 901,60 €
02400-50350450503504506.7 2.378,20 €
02400-50450650504506507.7 2.616,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83