|
|
02029_APinos de apoio com espiga de posicionamento, forma A, superfície... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Superfícies de apoio cementadas.Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02029-106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 14,78 € | | 02029-106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 18,55 € | | 02029-110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | | | 24,05 € | | 02029-110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | | | 23,40 € | | 02029-116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 40,56 € | | 02029-116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 41,53 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|