|
|
02025_CPinos de posicionamento retificados, com rosca fêmea, forma C,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Indicação:Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas 02026, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02025-405 | C | versão curta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,53 € | | 02025-406 | C | versão curta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,53 € | | 02025-408 | C | versão curta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,78 € | | 02025-410 | C | versão curta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 11,20 € | | 02025-412 | C | versão curta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,66 € | | 02025-416 | C | versão curta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 13,93 € | | 02025-420 | C | versão curta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 21,13 € | | 02025-505 | C | versão longa | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 11,07 € | | 02025-506 | C | versão longa | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 11,07 € | | 02025-508 | C | versão longa | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 11,20 € | | 02025-510 | C | versão longa | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 11,66 € | | 02025-512 | C | versão longa | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 12,12 € | | 02025-516 | C | versão longa | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 15,31 € | | 02025-520 | C | versão longa | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 22,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|