norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico
02025_B

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecida e retificada (HRC 60 ±2).Indicação:Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, pois foram construídos especialmente para atender esta função. Em conexão com as buchas de alojamento temperadas (veja artigo 02026), permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02025_B Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico 137 kB

Desenhos

Pinos de fixação retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão

D1D2GL1L2L4RTCADAces.PreçoEncomendar
02025-208Bcurta86M2,511,467,42,55 8,06 €
02025-210Bcurta107M2,513,779,735 8,43 €
02025-212Bcurta128M3168123,56 8,80 €
02025-216Bcurta1612M420121558 10,24 €
02025-220Bcurta2014M525,51419,5610 15,93 €
02025-308Blonga86M2,517,467,42,55 8,43 €
02025-310Blonga107M2,521,779,735 8,80 €
02025-312Blonga128M3248123,56 9,15 €
02025-316Blonga1612M429121558 10,61 €
02025-320Blonga2014M535,51419,5610 16,46 €