|
|
02025Pinos de posicionamento retificados com rosca fêmea |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecida e retificada (HRC 60 ±2).Indicação:Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas 02026, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.Indicação de desenho:Forma B: pino de posicionamento retificado, formato cilíndrico Forma C: pino de posicionamento retificado, formato achatado DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos de posicionamento retificados, com rosca fêmea, forma B, formato cilíndrico |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02025-205 | B | versão curta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,28 € | | 02025-206 | B | versão curta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,28 € | | 02025-208 | B | versão curta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,55 € | | 02025-210 | B | versão curta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 9,98 € | | 02025-212 | B | versão curta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,42 € | | 02025-216 | B | versão curta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,12 € | | 02025-220 | B | versão curta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 18,86 € | | 02025-305 | B | versão longa | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | 9,72 € | | 02025-306 | B | versão longa | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | 9,72 € | | 02025-308 | B | versão longa | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | 9,98 € | | 02025-310 | B | versão longa | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | 10,42 € | | 02025-312 | B | versão longa | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | 10,83 € | | 02025-316 | B | versão longa | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | 12,57 € | | 02025-320 | B | versão longa | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | 19,49 € | |
|
Pinos de posicionamento retificados, com rosca fêmea, forma C, formato achatado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02025-405 | C | versão curta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,19 € | | 02025-406 | C | versão curta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,19 € | | 02025-408 | C | versão curta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,42 € | | 02025-410 | C | versão curta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 10,83 € | | 02025-412 | C | versão curta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,28 € | | 02025-416 | C | versão curta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 13,47 € | | 02025-420 | C | versão curta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 20,44 € | | 02025-505 | C | versão longa | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | 10,71 € | | 02025-506 | C | versão longa | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | 10,71 € | | 02025-508 | C | versão longa | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | 10,83 € | | 02025-510 | C | versão longa | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | 11,28 € | | 02025-512 | C | versão longa | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | 11,72 € | | 02025-516 | C | versão longa | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | 14,80 € | | 02025-520 | C | versão longa | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | 21,36 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|