Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e polido.Indicação:O grampo de fixação serve para auxiliar nas operações de fresagem, furação, plainagem e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou deslizamentos da peça em processo. Este grampo possibilita um apoio rápido e preciso, sem a necessidade de tocar na parte inferior da peça. O pino de suporte é posicionado com uma tensão calibrada na peça em processo, podendo ser fixado em qualquer posição desejada. Na rosca fêmea deste pino de suporte podem ser aparafusados pinos roscados de qualquer tipo, alcançando assim a correta altura de apoio.

Os grampos fixadores de compensação 02380-075, 02380-150 e 02380-170 possuem apenas 1 ranhura.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02380 Grampo fixador de compensação 173 kB

Desenhos

Grampo fixador de compensação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
02380-756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 175,31 €
02380-150801651509020-135025M102024614152500 235,15 €
02380-17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 314,96 €
02380-3008031530010030160135025M102024614152500 332,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83