Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada.Indicação:Blocos de fixação compactos são unidades de placas de apoio em aço, que podem ser sobrepostas de forma fixa. As placas podem ser giradas individualmente e engatadas a 90°, possibilitando assim, a sua utilização na horizontal e na vertical. Para a regulagem de qualquer altura de apoio necessária, basta apenas um manuseio. Todos os tamanhos podem ser combinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02240 Blocos de fixação compactos 171 kB

Desenhos

Blocos de fixação compactos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83