|
|
02080_FApoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.Versão:Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).Indicação:Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.
Esfera protegida contra torção. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02080-306 | F | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 28,81 € | | 02080-308 | F | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 29,24 € | | 02080-310 | F | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 41,71 € | | 02080-312 | F | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 41,71 € | | 02080-316 | F | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 50,65 € | | 02080-320 | F | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 57,36 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|