|
|
02008_PApoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera: Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera: Forma O superfície comparável à granulação 100. Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme. O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02008-610X028 | P | 25 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | | | 40,23 € | | 02008-610X038 | P | 35 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | | | 40,69 € | | 02008-610X053 | P | 50 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | | | 41,26 € | | 02008-612X029 | P | 25 | M12 | 10 | 4 | 6 | | | 44,90 € | | 02008-612X039 | P | 35 | M12 | 10 | 4 | 6 | | | 45,39 € | | 02008-612X054 | P | 50 | M12 | 10 | 4 | 6 | | | 46,08 € | | 02008-616X030 | P | 25 | M16 | 13 | 5 | 8 | | | 46,94 € | | 02008-616X040 | P | 35 | M16 | 13 | 5 | 8 | | | 47,33 € | | 02008-616X055 | P | 50 | M16 | 13 | 5 | 8 | | | 48,98 € | | 02008-620X035 | P | 30 | M20 | 16 | 5 | 10 | | | 53,91 € | | 02008-620X055 | P | 50 | M20 | 16 | 5 | 10 | | | 54,87 € | | 02008-620X075 | P | 70 | M20 | 16 | 5 | 10 | | | 58,88 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|