norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Aplicação:- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho:
1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02004_C Apoios de esfera auto-alinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa 221 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02004-105C1815M571,8142,10,8534,630 38,21 €
02004-106C2218M682,816,52,51645,650 42,19 €
02004-108C2823M8113,321,53,41,3857,590 42,19 €
02004-110C3429M10134,4274,21,61069,2140 50,77 €
02004-112C4035M12165,4325212811,3220 60,15 €