norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
02003_P

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma P em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma P superfície em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02003_P Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano 163 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4HH1H2TEsfera øCódigo do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de poliuretano
CADAces.PreçoEncomendar
02003-617X024P17M610102461271307113-10126 72,32 €
02003-619X026P19M812132661281507113-12126 79,52 €
02003-624X030P24M1016163061282007113-16126 86,46 €
02003-630X032P30M1220213261292307113-20126 98,93 €
02003-636X038P36M12252738612112807113-25126 118,09 €