norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado,
esfera em aço temperado para rolamento 1.2067,
elemento de encaixe de metal duro.
Versão:Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Indicação:Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.

Esfera protegida contra torção.

*Válido apenas se for mantida a profundidade mínima do furo.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02000_K Apoios de esfera auto-alinhante, forma K, Esfera com elemento de encaixe de metal duro 238 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, forma K, Esfera com elemento de encaixe de metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HTEsfera øFuro
de alojamento
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02000-803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* 51,89 €
02000-804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* 64,49 €
02000-805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 72,29 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83